Slovensko - Slovenčina

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1506 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO

Nové

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka, regulačná, 223000 lm, 1506 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 3-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060919
Úplný objednávkový kód: 872110338320400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt