Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
Nové
Popis produktu
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED2600 [LED module 260000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Predradník -
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov