Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU

Nové

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060563
Úplný objednávkový kód: 872016979624900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product