Signify Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Nové
Popis produktu
Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED600 [LED module 60000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov