Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300060468
Úplný objednávkový kód: 872016955681200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060468 sk_SK pdf 374.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060468_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060468_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB