Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP130 LED300-4S/740 S

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 30000 lm, 209 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300060477
Úplný objednávkový kód: 872016955899100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP130 LED300-4S/740 S txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060477 sk_SK pdf 372.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060477_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060477_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP130 LED300-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED300-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED300-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED300-4S/740 S LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB