Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP130 LED210-4S/730 S

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 21000 lm, 153 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300057772
Úplný objednávkový kód: 871869990524800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt