Philips Súprava na výmenu Heritage LED, 41 W, 3450 lm, 2200 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10

Popis produktu

Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3450 lm, 41 W, 84 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 0,5 m kábel s káblovým konektorom, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300024913
Úplný objednávkový kód: 871951422136900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie