PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips Súprava na výmenu Heritage LED, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-

Popis produktu

Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,5 m kábel s káblovým konektorom, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300024909
Úplný objednávkový kód: 871951422132100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie