Philips Súprava na výmenu Heritage LED, 41 W, 3200 lm, 2200 K, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10
EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10
Popis produktu
Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3200 lm, 41 W, 78 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 0,5 m kábel s káblovým konektorom, Externý konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED50 [LED module 5000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -