Москва - Philips, мировой лидер в области световых решений, реализует пилотный проект в области паркового освещения на базе интеллектуальной светодиодной системы в парке «Покровский» подмосковного города Хотьково. Комплекс освещения парковой зоны будет включать в себя новейшие светильники и интеллектуальную систему управления Philips, что позволит обеспечить энергоэффективность до 70%, подчеркнуть красоту объектов, а также создать комфортные и безопасные условия для жителей и гостей Московской области.
«Многолетняя экспертиза, уникальный опыт реализации комплексных проектов и передовые технологии Philips уже много лет применяются по всему миру для освещения общественных мест и культурно - исторических памятников, повышая качество жизни горожан и привлекая туристов, а также способствуя сокращению бюджетных расходов на освещение, - комментирует Марина Тыщенко, вице-президент и глава Philips «Световые решения» в России и СНГ. - Интегрированные системы освещения Philips установлены в Мадриде, Праге, Лос-Анджелесе, Барселоне, Роттердаме и других мировых центрах. В этом году передовой международный опыт Philips станет основой пилотного проекта интеллектуального паркового освещения в Хотьково. Мы надеемся, что результаты проекта внесут значимый вклад в реализацию программы «Парки Подмосковья».
Интеллектуальное освещение появится в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский», строительство которого стартовало в одном из крупнейших населённых пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области – городском поселении Хотьково. История городка, в котором расположен знаменитый Хотьковский монастырь, восходит к 12 веку, а в его окрестностях расположено много памятников истории и культуры, среди которых Древний Радонеж и церковь в селе Воздвиженском.
Новая парковая зона будет располагаться в центре Хотькова, на правом берегу реки Пажи, с западной стороны Хотькова монастыря: именно здесь располагалась знаменитая Покровская ярмарка, а сегодня это одно из любимых мест досуга местных жителей. В парке будут созданы территории для отдыха детей и взрослых, обустроены спортивные и детские игровые площадки, места для проведения мастер-классов и массовых мероприятий, построены летнее кафе и сцена, которая в зимнее время будет использоваться как каток. Доминантой парка «Покровский» станет бронзовая декоративная скульптурная композиция родителей Сергия Радонежского и отрока Варфоломея.
«Мы рады, что новый парк в нашем городе будет оснащен современными световыми решениями от ведущего мирового производителя. Это позволит нам создать более комфортные условия для жителей и туристов, а также привлечь внимание к многочисленным историческим памятникам и великолепным пейзажам парка «Покровский», - комментирует Игорь Валерьевич Болохов, руководитель администрации городского поселения Хотьково. - Кроме того, инновационные световые решения позволят нам снизить расходы на энергопотребление».
В России Philips реализованы масштабные проекты в области модернизации систем городского освещения в Красноярске, Новокузнецке и Кемерово. В рамках энергосервисных контрактов было полностью модернизировано освещение Курска, Кирова и Брянска. В результате замены освещения Курска энергоэффективность составила более 60%, что обеспечивает экономию более 60 млн. рублей в год. Инновационные решения компании используются на Тверской и Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира, Садовом кольце, Ленинградском проспекте, в ЦПКиО им. Горького, саду им. Баумана, а также московских скверах - Чкаловский, Оружейный, Таганка, Нахимовский, Зубовский, Садово-триумфальный, Хоромный и на площади Цезаря Куникова.