Инновационное освещение Philips поддержит продажи нового «Детского мира»

    11 Ноябрь 2014

    Эксперты компании Philips реализовали проект освещения для флагманского гипермаркета сети «Детский мир». Магазин на ул. Воздвиженка, 10 (Москва), полностью оборудован наиболее современными светодиодными решениями, которые обеспечивают комфортный белый свет, а также позволяют менять цветовое оформление пространства, акцентировать внимание посетителей на определенных товарах и обеспечивать удобную навигацию. Новый двухэтажный гипермаркет стал четвертым проектом в истории сотрудничества Philips и торговой сети «Детский мир».

     

    В торговых залах, над исторической лестницей «Военторга» и в технических помещениях использованы только экологичные светодиодные решения Philips, которые к тому же снижают энергопотребление освещения более чем на 40%. Благодаря новому формату прогулка по магазину в поисках новой любимой игрушки или других товаров стала еще приятнее.

     

    Бюджет проекта на основе светодиодов близок по стоимости к проекту на базе традиционных источников света. Использованные светодиодные светильники не только энергоэффективны и экологичны, но и удобны в эксплуатации и обслуживании. Они характеризуются исключительным качеством белого света, высокой светоотдачей и превосходным дизайном. В проекте задействованы как решения для акцентного освещения, подчеркивающие наиболее интересные товары и предложения, EcoStyle Projectors, так и светильники для функционального освещения, насыщающие магазин естественным светом, — SmartBay LED, GreenSpace Power, GreenPerform Battens, CoreView Panel.

     

    http://www.led-e.ru/events/Philips_11_11_14.php