Philips внедрил энергоэффективные технологии в Кыштымском медеэлектролитном заводе

    15 Июль 2014

    Голландская компания Philips модернизировала систему освещения Кыштымского медеэлектролитного завода (актив ЗАО «Русская медная компания» в Челябинской области). Как сообщили в пресс-службе Philips, технологии компании позволили увеличить освещенность на 50-200% в различных помещениях, приведя ее к нормативным уровням. После модернизации энергосбережение предприятия достигло 40%, при этом срок окупаемости проекта составит шесть лет. «После модернизации освещения на заводе в некоторых помещениях этот показатель достиг рекордного уровня – 75%» – подчеркнул Виталий Ращевский, руководитель направления промышленного освещения Philips «Световые решения». В компании добавляют, что в медеплавильном цехе и цехе производства медной катанки были установлены специальные жаростойкие светильники с высокой световой эффективностью.

     

    http://www.kommersant.ru/doc/2525910