Десять российских школ получат освещение мирового класса от Philips

    8 Май 2013

    Компания Philips и единая образовательная сеть «Дневник.ру» объявляют о начале инициативы «Здоровые школы — разумные решения», по итогам которой в десяти российских общеобразовательных школах будет бесплатно заменена система освещения. Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная до 2020 года, предполагает сокращение энергозатрат в образовательных учреждениях на 15%. Акция Philips и «Дневник.ру» нацелена на поддержку школ и привлечение внимания к проблеме энергоэффективности, она также будет способствовать повышению психологического и физического комфорта детей путем использования рационального подхода к освещению учебных помещений. Прием заявок осуществляется с 15 апреля по 15 мая, после чего до 22 мая пройдет отбор образовательных учреждений, где в течение лета будет проведена установка нового светового оборудования.

     

    В рамках инициативы «Здоровые школы — разумные решения» учебным заведениям будет предложено отправить заполненную регистрационную форму с обоснованием, почему именно им необходимо модернизировать систему освещения. Претендентами на участие в акции смогут стать школы, доказавшие, что они уже поддерживают государственную программу по энергосбережению. Для этого от каждого учебного заведения должна быть отправлена как минимум одна методическая разработка урока на тему энергосбережения, а также три проекта лампочки, выполненные на бумаге, в графическом редакторе или в виде поделки от школьников.

     

    Компания Philips проводит программу «Здоровые школы — разумные решения» в России с 2009 года. За этот период современное освещение, отвечающее самым строгим нормам освещенности в учебных заведениях, было установлено в 27 школах в 13 городах. Неотъемлемой частью программы также является проведение тематических уроков, которые способствуют повышению культуры энергосбережения среди школьников.

     

    Источник: Poluprovodnikovaya svetotekhnika.ru

    Ссылка: http://www.led-e.ru/events/Philips_08_05_13.php