Световые решения Philips в интерьере магазина будущего «М.Видео»

    22 Апрель 2013

    Световые решения компании Philips были использованы для создания атмосферы в «магазине будущего» розничной сети «М.Видео». Концепция внутреннего освещения призвана создать максимально комфортные условия для клиентов и работников магазина, обеспечить удобную навигацию, а также представить наилучшим образом товары в магазине благодаря зонированию и световым акцентам.

     

    Специально разработанные для сегмента розничной торговли светильники ТТХ150 с лампами серии Master TL-D Super80 были установлены для освещения общего торгового зала. Лампы обладают повышенной цветопередачей, а светильники – специальной оптической системой для обеспечения вертикальной освещенности товара, при этом не возникает слепящий эффект. Концепция оформления магазина предполагает использование акцентного освещения и зонирования отдельных трендовых зон и торцов стеллажей, где представлены проходящие акции и новинки. Подобное светораспределение обеспечивается акцентными прожекторами MBS201 и MRS263, а также светильниками серии Fugato. Освещение некоторых зон выполнено по отдельному стандарту: атмосфера домашнего уюта создается в зоне кухонной техники благодаря использованию ламп теплого белого света, а заниженный уровень освещенности в зоне продажи телевизоров исключает возможность появления бликов и гарантирует максимальный зрительный комфорт. Также особенностью магазина «М.Видео» является наличие четкого обозначения навигации благодаря подобранным для этой задачи светильникам.

     

    Отдельного внимания заслуживает наружное освещение магазина. Плакаты на его фасаде подсвечиваются светильниками с динамическим белым светом. Изменение оттенка от теплого белого до холодного создает трехмерный эффект и делает изображения более «живыми». Фризы магазина оснащены светодиодными прожекторами, а RGB-светильники под козырьком создают динамически рассеянный свет на асфальте. Однако главной особенностью внешнего оформления магазина стал медиафасад, состоящий из светодиодных гирлянд Philips ColorKinetics. Возможность воспроизведения практически безграничного количества оттенков и высокое разрешение созданного экрана позволили транслировать не только рекламный контент, но и ролики с уникальными визуальными эффектами.

     

    Источник: Полупроводниковая светотехника

    Ссылка: http://www.led-e.ru/events/Philips_22_04_13.php