Philips LumiStone - эффективный офисный светильник на светодиодах

25 Октябрь 2012

Компания Royal Philips Electronics представила LumiStone – первый в мире дизайнерский подвесной светильник на светодиодах со световой отдачей свыше 100 лм/ватт. Инновационный дизайн новинки станет прекрасным дополнением современного интерьера и придаст индивидуальность офисам, которые все чаще становятся воплощением идеологии и духа компании. Светодиодные источники света LumiStone обеспечат качественное освещение, создадут приятную атмосферу рабочего пространства и гарантируют сотрудникам уют и комфорт.

 

Светильник LumiStone был разработан компанией Philips совместно с Хеннингом Солфельдтом, главным дизайнером PLH Architects. Конструкция новинки была навеяна красотой прибрежных камней, гладких и приятных на ощупь. Эллиптическая форма светильника позволяет ему гармонично вписываться в интерьер любых помещений, предоставляя посетителям возможность наслаждаться эстетикой LumiStone с любого ракурса. Органичный современный дизайн, мягкие изгибы, компактные размеры и высококачественный светодиодный свет формируют теплую и уютную атмосферу офиса, недостижимую при использовании стандартных люминесцентных светильников.

 

Подвесной светильник LumiStone отвечает всем стандартам офисного освещения и прекрасно подходит как для общей, так и для архитектурной подсветки помещений. Благодаря своим многофункциональным возможностям новинка может использоваться в любой зоне рабочего пространства: в переговорных комнатах, зонах отдыха и кабинетах с множеством компьютеров.

 

Развитие светодиодной технологии позволило Philips придавать светильникам формы, которые раньше было использовать невозможно, так как традиционные лампы не могли быть туда интегрированы. Создание округлых светодиодных поверхностей LumiStone, дополненных блестящим экраном, привело к достижению баланса между энергоэффективностью и правильным распределением света, не отвлекающим сотрудников бликами на компьютерах.

 

Освещение LumiStone обеспечивается на 25% непрямыми и 75% прямыми лучами, равномерно подсвечивающими потолок и стены, но в то же время, направляя основной световой пучок на рабочие столы сотрудников. Светильник Philips стал олицетворением совместной работы компании и дизайнеров, в результате которой было создано решение, украшающее интерьер современных офисов, гарантирующее качественное освещение и благоприятно влияющее на самочувствие сотрудников.

 

Philips LumiStone продолжает список революционных новинок Philips «Световые решения». В феврале было представлено решение PowerBalance, которое стало первой встраиваемой световой системой для офисов, сумевшей обеспечить световую отдачу выше 100 лм/ватт. Светодиодные светильники LumiStone и PowerBalance значительно превзошли решения с использованием люминесцентных технологий и установили новые стандарты качества и эффективности в индустрии светотехники.

 

Источник: Energysafe.ru

 

Ссылка: http://energysafe.ru/energy_conservation/energy_saving/1179/

Мы будем рады вашему обращению