100-Вт светодиодная лампа А21 от Philips

24 Октябрь 2012

В декабре компания Philips выпустит 100-Вт эквивалент лампы накаливания – светодиодную лампу А21.

 

Новинка, похожая на лампы семейства AmbientLED/EnduraLED, потребляет 22 Вт, ее световой поток составляет 1780 лм. Лампа имеет теплое белое свечение (2700 К). Срок службы А21 – 25 тыс. ч. Яркость лампы регулируется, CRI равен 80.

 

Стандартная лампа A19 для освещения жилых помещений имеет диаметр 2,375 дюйма, тогда как диаметр лампы A21 составляет 2,625 дюйма. Высота новой модели существенно больше, чем у стандартных светодиодных ламп Philips, и вместе с цоколем составляет около 5 дюймов.

 

Хотя различия между лампами A19 и A21 для многих покупателей несущественны, несколько больший размер и площадь поверхности A21 способствуют большему нагреву, который происходит при генерации такого количества света.

 

Лампа Sylvania от Osram на 1600 лм, которая скоро появится в продаже, тоже выполнена в форм-факторе A21, а компания GE воспользуется технологией активного охлаждения SynJet от компании Nuventix. Компания Switch намеревается в очень скором времени выпустить светодиодную лампу Switch100 с системой жидкостного охлаждения. Многие производители предусмотрели способы охлаждения ламп, световой поток которых превышает 1600 лм.

 

Обладая светоотдачей 81 лм/Вт, лампа А21 не может похвастаться той же эффективностью, что и победительница конкурса L Prize, но эту величину можно считать вполне приемлемой. Световой поток стандартной модели этой компании составляет 800 лм при мощности 12,5 Вт и светоотдаче 64 лм/Вт. Это достаточно заурядный показатель, но следует учесть, что такая лампа стоит около 20 долл.

 

По данным Philips, каждый владелец светодиодных ламп A21 получит возможность сэкономить на электроэнергии около 214 долл. в течение срока службы этих источников света. Ожидается, что в декабре, когда эти лампы появятся в розничной продаже, их цена составит 65 долл.

 

Помимо лампы А21 компания Philips анонсировала светодиодную лампу DimTone BR30 направленного излучения, в которой используется технология Airflux от Philips, позволяющая оптимизировать охлаждение и исключающая необходимость в дорогостоящем ребристом теплоотводе.

 

Цветовая температура этой лампы снижается с 2700 до 2200 К при уменьшении ее яркости, благодаря чему появляются теплые тона, напоминающие свет лампы накаливания. Минимальная яркость при этом составляет 5% от максимальной величины – большинство ламп накаливания не светят даже при значительно больших значениях.

 

Лампы DimTone BR30 появятся в конце ноября текущего года. Их цена пока неизвестна.

 

Источник: Sovremennaya svetotechnika.ru

 

Ссылка: http://www.lightingmedia.ru/news/news_520.html

Мы будем рады вашему обращению