Предложения

    Переход на энергоэффективное освещение сэкономит РФ $2,9 млрд в год

    23 Июнь 2012

    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июн - РИА Новости. Переход на энергоэффективное освещение позволит России экономить 2,9 миллиарда долларов ежегодно и 53,2 тераватт-часа электроэнергии, что составляет 46,3% общих затрат электроэнергии на освещение, следует из материалов отчета UNEP в рамках инициативы en.lighten.

     

    Кроме того, отказ от неэффективного освещения позволит снизить выбросы парниковых газов на 16,9 миллиона тонн CO2-эквивалента в год, выбросы ртути - на 979,8 килограмма, SO2 и NO - на 31,5 и 58,3 тысячи тонн, говорится в отчете.

     

    Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Глобальный экологический фонд (GEF) к 2016 году намерены заменить все лампы накаливания в мире на более современные и энергоэффективные - компактные люминесцентные и светодиодные. Проект en.lighten предполагает переход к более современным и "зеленым" технологиям в освещении, на которое тратится около 20% всей электроэнергии в мире.

     

    UNEP на конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20" представила 150 национальных отчетов для стран-участниц глобальной инициативы, в которых оценивались возможные выгоды от перехода на энергоэффективное освещение. В мировом масштабе экономия оценивается в 110 миллиардов долларов и 5% объема электропотребления. Выбросы парниковых газов снизятся на 490 миллионов тонн CO2-эквивалента ежегодно.

     

    Кроме того, эксперты подготовили глобальную карту прогресса стран в области политики повышения энергоэффективности в освещении. При создании карты оценивались механизмы регулирования, сопутствующие меры, в частности, в области просвещения и продвижения энергоэффективности среди населения, системы мониторинга и оценки, а также экологические аспекты политики энергоэффективности.

     

    Россия на карте отмечена оранжевым цветом, который означает средний уровень прогресса по указанным направлениям. Аналогичную оценку получили Казахстан и Белоруссия, тогда как Украина получила более низкую "красную" оценку, отмечающую недостаточное продвижение.

     

    По данным отчета, без перехода на энергоэффективное освещение потребность в электроэнергии для освещения к 2030 году увеличится на 60%. Эксперты UNEP отмечают, что большинство стран ОЭСР, Аргентина, Бразилия, Китай, Колумбия, Мексика и Вьетнам запустили программы по полному отказу от ламп накаливания либо уже реализовали такие программы.

     

    Авторы отчетов отмечают, что целый ряд стран, в частности, Китай и Нигерия, приняли решение "перепрыгнуть одну из ступенек" и перейти от традиционных источников света сразу к светодиодным, чему способствует постоянное удешевление этой технологии.

     

    По словам главы Philips "Световые решения" по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами Харри Верхаара (Harry Verhaar), светодиоды как технология в освещении уже доказали свою состоятельность, а цена светодиодной продукции, которая остается сдерживающим фактором для ее повсеместного распространения, снижается очень быстро.

     

    "В ближайшие два года мы ожидаем их существенного снижения, а до 2020 года энергосберегающие лампы должны подешеветь на 60-70%", - сказал РИА Новости Верхаар.

     

    Он также отметил, что Philips, выступающий партнером en.lighten, рассчитывает довести долю светодиодной продукции в собственных продажах до 80% к 2020 году.

     

    Источник: RIA Novosti

     

    Ссылка: http://eco.ria.ru/business/20120623/679672335.html