Предложения

    Philips и "Оптоган" объединяют усилия по продвижению в РФ светодидодных решений для уличного и дорожного освещения

    1 Июнь 2012

    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI), мировой лидер в области световых решений, и «Оптоган», ведущий российский производитель светодиодов и светотехники на их основе, объявили о создании совместного предприятия (СП) по производству светодиодных светильников и интеллектуальных систем для уличного и дорожного освещения. Новая компания планирует занять лидирующие позиции на быстро растущем российском рынке дорожного освещения. СП будет принадлежать на 51% компании Philips, и на 49% компании «Оптоган».

     

    Созданная компания позволила объединить современные светодиодные решения в сфере дорожного освещения и международные стандарты качества компании Philips с инновационными технологиями и знанием российского рынка компании «Оптоган».

     

    Продукция СП, произведённая на производственной площадке «Оптоган Таллинское» будет поставляться на рынки России, Беларуси и Казахстана.

     

    Сотрудничество Philips и «Оптоган» нацелено на развитие российской светодиодной индустрии, которая является одним из ключевых направлений в государственной программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Переход на дорожное и уличное освещение на основе светодиодов позволяет сократить потребление электроэнергии до 80% и оптимизировать расходы на эксплуатацию оборудования. Помимо этого, светодиодные источники света улучшают видимость на городских улицах и автомобильных трассах, что значительно повышает уровень безопасности на дорогах.

     

    «Создание совместного предприятия с компанией «Оптоган», о котором мы объявляем сегодня, станет первым шагом к нашей амбициозной цели стать ключевым игроком на российском рынке уличного освещения, – сказал Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Мы уверены, что сотрудничество Philips и «Оптоган» даст нам возможность принести в Россию инновационные решения для освещения: они помогут сберечь энергию, уменьшить затраты на обслуживание и повысить безопасность дорог. Эти решения призваны сделать жизнь людей лучше».

     

    «Компания «Оптоган» является одним из технологических лидеров в производстве сверхъярких светодиодов. Благодаря использованию передовых и энергоэффективных решений в производстве чипов высокой яркости, светодиодов, светодиодных ламп и интеллектуальных систем освещения мы можем предложить рынку продукцию с лучшим соотношением «цена-качество», – отмечает Максим Одноблюдов, Президент компании «Оптоган». – Мы досконально понимаем все особенности и требования российского рынка. И вместе с Philips мы создаём компанию, которая предложит нашему потребителю решения, не имеющие аналогов в России».

     

    Рынок дорожного освещения на базе светодиодов в России является одним из самых привлекательных и динамично развивающихся. Согласно прогнозам, в течение следующих четырех лет он увеличится вдвое, и к 2015 году его объём достигнет 100 миллионов евро. Быстрому развитию рынка во многом способствует государственная программа по модернизации дорожного освещения, благодаря которой к 2015 году доля светодиодного освещения достигнет 50%.

     

    Источник: Svetotekhnika