Philips Spot LED MASTER ExpertColor AR111
Creează o ambianță caldă, primitoare, cu un iluminat de calitate superioară
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
MASTER LEDspot LV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru spații hoteliere, locuințe și restaurante. Creează o astfel de ambianță prin intermediul iluminatului superior care dispune de un spectru personalizat, CRI mare și funcție de reglare profundă a intensității luminoase. Rezultatul? O experiență de iluminat minunată. În plus, designul inovator și simplu al lentilelor se va potrivi în aproape orice decor interior datorită aspectului neted și grațios. Pe lângă acestea, puteți valorifica întreaga familie ExpertColor, care include și sursele LEDspot MV și LEDspot Par.
Avantaje
Creează o ambianță caldă și confortabilă
Soluție pentru montare retrofit pe vechile instalații pentru eficiență energetică și durabilitate superioare
Caracteristici
Spectrul de culori personalizat reproduce culoarea luminii cu halogen
Design atemporal cu lentile frumoase cu canelură în V