România - Română

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D

Descrierea produsului

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Cod de comandă: 929003043502
Cod de comandă complet: 871951433397000

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G53
  • Durată de viață nominală
    40.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs