Philips MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
Descrierea produsului
MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 ore, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare E40
- Durată de viață nominală 50.000 ore
- Ciclu de comutare 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Referință de măsurare a fluxului Sphere
- Perioadă de garanţie 5 ani