Philips MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G
Descrierea produsului
MASTER, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 ore, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sticlă, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 50.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani