Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
Noutăţi
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Suport de montaj, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani