România - Română

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5250 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție largă, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 5250 lm, 45.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 90974300
Cod de comandă complet: 871829190974300

Specificații

Cod familie lămpi
LED70 [LED module 7000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P txt 6.2 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866278 ro_RO pdf 133.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownGuide pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866278_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866278_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P LDT