Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2208 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6
BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Argintiu, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 2208 lm, 40 W, 60 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani