Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 23.5 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție largă, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Argintiu, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 1740 lm, 23.5 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 91068800
Cod de comandă complet: 871829191068800

Specificații

Cod familie lămpi
LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.9 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910500991129 ro_RO pdf 108.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownGuide pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910500991129_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910500991129_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
3D-max max 972.0 kB
Desene CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Desene CAD
3D-r3d r3d 135.8 kB