Signify Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66
EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-
Noutăţi
Descrierea produsului
Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani