România - Română

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Versiunea 24 de performanță pentru distribuție medie (pentru 5050), Clasa de siguranță I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Noutăţi

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aliaj de aluminiu, Gri închis, Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport catenar, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Versiunea 24 de performanță pentru distribuție medie (pentru 5050), IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I

Cod de comandă: 912300060808
Cod de comandă complet: 872110336964200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product