Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Versiunea 24 de performanță pentru distribuție medie (pentru 5050), Clasa de siguranță I, IP66
BSS300 LED60/730-1P DM16P G1
Noutăţi
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aliaj de aluminiu, Gri închis, Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast economic fără reglarea intensității luminoase (fără LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Versiunea 24 de performanță pentru distribuție medie (pentru 5050), IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Perioadă de garanţie 5 ani