Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 79 W, 8400 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție rezidențială largă, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 8400 lm, 79 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție rezidențială largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Cablu de 6,0 m fără conector, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED120 [LED module 12000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified