Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1386 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție simetrică, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Argintiu, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și reglarea intensității luminoase LumiStep 8 ore, 1386 lm, 27 W, 53 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție simetrică, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cod de comandă: 910500991025
Cod de comandă complet: 871829190624700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări