Philips CityMood
Design emblematic, pregătit să facă parte din ecosistemul orașului dumneavoastră inteligent
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips CityMood se inspiră din lămpile stradale de la începutul secolului XX, care combinau un glob conic cu o carcasă suspendată. CityMood păstrează moștenirea localității dumneavoastră prin păstrarea caracteristicilor distinctive de design ale acestor aparate de iluminat emblematice. CityMood se integrează fără probleme în infrastructurile, stâlpii și suporturile existente și reduce costurile de energie fără a sacrifica siguranța, performanța sau calitatea luminii. LEDGINE - O de la Philips vine ca dotare standard, cu un flux luminos cuprins între 900 lm și 16200 lm, cu o gamă de peste 30 de sisteme optice și distribuții, precum și o gamă de CCT și CRI. Proiectat pentru înălțimi de montare cuprinse între 4 m și 8 m, CityMood este ideal pentru o gamă largă de aplicații de iluminat exterior, atât în medii contemporane, cât și istorice. Pregătit pentru viitor și gata să facă parte din ecosistemele orașelor inteligente, CityMood vă ajută să faceți progrese în atingerea obiectivelor dumneavoastră de sustenabilitate, oriunde v-ați afla în călătoria de digitalizare. CityMood este disponibil cu una sau două socluri Zhaga-D4i (ZD4i) pregătite pentru sisteme (SR) și, prin urmare, este pregătit să fie asociat cu sisteme avansate de gestionare a iluminatului, cum ar fi Interact, sau cu senzori, precum pachetul de senzori pentru exterior (OSB). Fiecare aparat de iluminat CityMood este identificabil în mod unic prin intermediul aplicației Service Tag de la Signify. Este suficient să scanați un cod QR plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat pentru a accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat. Eticheta de service face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să creați o bibliotecă digitală a activelor de iluminat și a pieselor de schimb. Versiunile cu deschidere fără utilizarea de scule oferă acces direct la aparataj și la motorul de iluminat.
Avantaje
Emblematic și elegant, aparatul de iluminat păstrează moștenirea orașului dumneavoastră atât în medii contemporane, cât și în cele istorice
Pregătit pentru viitor și gata să facă parte din ecosistemele orașelor inteligente prin intermediul unui soclu Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system ready)
Caracteristici
Disponibil cu sticlă plată transparentă sau difuzor din policarbonat transparent
Coroane decorative opționale