Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 30.5 W, 3822 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 3822 lm, 30.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 0,2 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 912300024681
Cod de comandă complet: 871951420189700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări