Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED103/730 II DM MSP
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuție medie, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun, Conector push-in cu eliberare a tragerii
Specificații
- Cod familie lămpi LED103 [LED module 10300 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani