Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6160 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie, Clasa de siguranță II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED69/730 II DM
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6160 lm, 47 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuție medie, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun, Conector push-in cu eliberare a tragerii
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani