Philips TubeLine
Philips TubeLine: sistem de iluminat liniar a tunelurilor pentru confort și ghidare optimizate
Informații despre familia de produse
Descriere
Pentru clienții care solicită un nivel ridicat de confort vizual de la sistemele lor de iluminat pentru tunel, iluminatul liniar fluorescent a fost în mod tradițional alegerea preferată. Cu o uniformitate excelentă a luminii pe drum și pereți, ghidare vizuală perfectă și redare ridicată a culorilor, iluminatul liniar oferă șoferilor o calitate superioară a luminii și siguranță. De asemenea, promite o redundanță ridicată a sistemului în comparație cu soluțiile de iluminare cu sursă punctiformă. Cu aparatele de iluminat pentru tunel TubeLine, puteți obține aceeași calitate a luminii, dar cu toate avantajele suplimentare ale tehnologiei LED. TubeLine este un aparat de iluminat tunel de ultimă generație care folosește cea mai recentă tehnologie LED cu dimensiuni optimizate și prețuri atractive pentru o rentabilitate rapidă a investiției. Iluminatul liniar nu a fost niciodată mai realizabil pentru iluminatul tunelului și iluminatul pasajelor cu un buget limitat.
Avantaje
Flux optim de trafic datorită confortului vizual și siguranței sporite în comparație cu iluminarea surselor punctifomre
Alternativă economică la iluminatul tunelului fluorescent
Caracteristici
Aparat de iluminat liniar, cu lungimi de 1 sau 2 metri
Balastul nu este integrat: configurare/instalare cu balasturi la distanță