Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Tunel de distribuție simetric, Clasa de siguranță I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Descrierea produsului

Tunnel light, Aluminiu, Aluminiu, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Tunel de distribuție simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Cablu cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 912300023653
Cod de comandă complet: 871869909432400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Nu
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    3 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări