Philips UniStrip G4

UniStrip G4 - aparat de iluminat cu LED liniar cu montaj aparent, cel mai bun din clasa sa, pentru aplicații de iluminat exterior arhitectural fix și dinamic

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

UniStrip G4 este un aparat de iluminat exterior arhitectural cu LED cu montaj aparent, conceput pentru aplicații de iluminat arhitectural al fațadelor și de exterior. O familie potrivită pentru toate nevoile tale, perdele luminoase, iluminat razant și iluminat general cu un proiector liniar. Designul mecanic robust și designul optic unic îl fac să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, a podurilor, a pasajelor suspendate și pentru orice aplicații care necesită o soluție de iluminat liniar. Disponibil în culoarea alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil și cu opțiune de control DMX disponibilă cu până la 8 pixeli (8IDs), pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Avantaje

  • Sunt disponibile variante cu LED-uri de mare putere și de mică putere

  • Diferite lentile pentru disiparea luminii, potrivite pentru toate aplicațiile

Caracteristici

  • Șase sub-familii cu intervale de putere cuprinse între 3 W și 120 W

  • Variante cu alimentare cu C.C. și C.A.

Aplicații

  • Poduri, monumente și fațade
  • Peisagistică
  • Parcuri și piețe

Avertizare și securitate

  • Doar pentru uz în mediu exterior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet UniStrip G4 ro_RO pdf 719.3 kB
Instrucțiuni de instalare
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Imagini

Family-Photographs-UniStrip G4
Mai multe active - Visuals