Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips UniFlood C Pro oferă o eleganță robustă unică, cu o formă cilindrică și linii fluide care conectează elegant partea din față cu cea din spate a carcasei. Acesta este un reflector arhitectural compact, în care fiecare element are un scop: secțiunea frontală asigură un iluminat excepțional, în timp ce secțiunea din spate adăpostește toate componentele electrice. Între cele două, aripioarele disipează căldura și, de asemenea, au rol decorativ. Clasificat pentru exterior, Philips UniFlood C Pro este un reflector arhitectural cu LED, rentabil, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisaje și spațiile exterioare. Designul mecanic robust și sistemul optic de eficiență ridicată îl fac ideal pentru iluminarea fațadelor exterioare cu mai multe etaje, a podurilor, a punctelor de atracție și a monumentelor. Arhitecții și designerii au libertatea de a explora o gamă largă de concepte și modele, fără limitări, datorită paletei de culori, lentilelor multiple pentru disiparea luminii și opțiunii de control DMX512/RDM.
Avantaje
Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil
Gamă largă de unghiuri de distribuție luminoasă, de la spot îngust până la flux larg
Caracteristici
Design robust, clasificat IP66 pentru utilizare în exterior
Distribuții optice: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° și 60°
Aplicații
Avertizare și securitate
Doar pentru uz în exterior