Philips UniSpot prezintă un design sofisticat și compact care echilibrează frumusețea și funcționalitatea, integrându-se discret în diverse aplicații urbane. Spoturile din gama UniSpot prezintă o geometrie cilindrică separată în două secțiuni. Secțiunea frontală oferă iluminare, în timp ce secțiunea din spate se conectează la încălzire sau alte sisteme folosind o varietate de accesorii. Două plăcuțe de indicare de pe suport și bază simplifică și ușurează procesul de instalare.
Design elegant și minimalist, potrivit pentru diverse scenarii de aplicare
O varietate de sisteme optice și variante de culori
Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K și 4000K
Opțional 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocrom și RGB+5700K,