România - Română

Philips UNILinear Flex

Bandă luminoasă UNILinear Flex pentru iluminatul scafelor, cu culori vii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

UNILinear Flex este o bandă cu LED rezistentă efectiv și excelent la apă și la praf, cu un design profesional pentru a garanta performanța iluminatului. Datorită umplerii cu poliuretan anti-UV și procesării prin metode de irigare a adezivului de etanșare, nu numai că asigură o calitate superioară a iluminatului și consistența culorilor, dar, de asemenea, protejează produsele aflate în aer liber împotriva mediilor exterioare aspre. Poate fi utilizată pentru iluminat decorativ și iluminat de ghidare la exterior, iar indicele superior de redare a culorii (CRI > 80) asigură o performanță bună a iluminatului.

Avantaje

  • Rezistență la apă și lumină cu culori vii

  • Mai puține costuri de întreținere și mai puține preocupări cu privire la infiltrarea apei

Caracteristici

  • Etanșare cu poliuretan anti-UV, fără schimbarea culorii și împotriva îmbătrânirii cauzate de razele UV

  • Flux luminos variat, de la 400 lm la 1200 lm/metru

Aplicații

  • Iluminat decorativ
  • Iluminatul de ghidare
  • iluminatul scafe

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet UNILinear Flex ro_RO pdf 284.1 kB

Imagini

Family-Photographs-UNILinear Flex
Mai multe active - Visuals