România - Română

Philips UniEdge

UniEdge - scoate în evidență contururi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

UniEdge este un aparat de iluminat arhitectural cu LED pentru iluminatul contururilor/marginilor cu montaj aplicat, pentru exterior și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat decorativ ale fațadelor. Designul mecanic robust și designul optic unic fac ca UniEdge să fie ideal pentru iluminarea marginilor/contururilor pentru cadrele interioare ale ferestrelor și ușilor, fațadele clădirilor, puncte de atracție și monumente. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Lentilă unică pentru disiparea luminii cu opțiune de control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Avantaje

  • Distribuție optică unică 3 x 90° pentru a scoate în evidență cadrele interioare sau marginile exterioare ale ferestrelor, balcoanelor sau ușilor.

  • Dimensiune compactă, greutate redusă și brațe rabatabile.

Caracteristici

  • Design robust și IP66 pentru aplicații de exterior

  • Distribuție optică unică 3 x 90° pentru iluminatul marginilor arhitecturale

Aplicații

  • Poduri, monumente și fațade
  • Peisagistică
  • Parcuri și piețe

Avertizare și securitate

  • Doar pentru uz în mediu exterior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet UniEdge ro_RO pdf 223.0 kB

Imagini

Family-Photographs-UniEdge
Mai multe active - Visuals