România - Română

Philips Uni cu montaj încastrat in perete

Philips Uni cu montaj încastrat: aparatul de iluminat urban cu instalare încastrată in perete se montează de exemplu parcări, garaje, intrări, terase în aer liber și pereti în grădină.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

În zonele publice, de exemplu, parcări, intrări, terasă exterioară și perete în grădină, sunt necesare cele mai fiabile și profesionale soluții de iluminat. Philips Uni cu montare încastrata poate fi instalat cu ușurință în funcție de fiecare scenariu, asigurând iluminatul optimizat al zonei. Datorită designului modern și elegant. dispozitivul este potrivit pentru instalare în contextul renovării sau al instalării noi. Cu aparatul de iluminat Philips Uni încastrat, beneficiați de o fiabilitate extraordinară și nu numai. La fel ca alte game de produse Philips, produsul este proiectat respectând diferitele standarde de calitate Philips, cu un raport preț/calitate bun. Prin urmare, Philips Uni cu montare încastrata oferă o altă opțiune accesibilă, eficientă energetic și stabilă în gama de aparate de iluminat cu montaj încastrat în perete.

Avantaje

  • Design modern, raționalizat.

  • Aparat de iluminat cu montare pe perete, încastrat, cu tensiune înaltă (12 W) cu posibilitatea de personalizare la 20 W.

Caracteristici

  • Carcasă din aluminiu turnat și difuzor din sticlă securizata.

  • Finisaj acoperit cu pulbere din bronz arhitectural texturat.

Aplicații

  • Alei pietonale
  • Parcuri și piețe
  • Zone de parcare exterioare

Descărcări