OptiVision LED gen3.5 – Iluminat inteligent pentru perimetre și sporturi recreative
Sistemul de iluminat ambiental OptiVision LED gen3.5 asigură o soluţie completă de iluminat pentru cele mai simple până la cele mai complexe aplicaţii de iluminat al perimetrelor şi al arenelor pentru sporturi recreative. Proiectorul de înaltă eficiență este prevăzut cu o carcasă turnată sub presiune dintr-o singură bucată, care găzduiește 2 și respectiv 3 motoare LED, care funcționează și cu o cutie de balast externă - separată pentru a fi utilizată la distanță de proiector (BV) sau prefixată pe suportul de montare al proiectorului (HGB) pentru a facilita instalarea și a reduce costul inițial. Îndeplinește cele mai înalte standarde de performanță, oferă lumină, calitate și uniformitate remarcabile și asigură siguranță și confort vizual.
Gama largă de elemente optice asigură un nivel maxim de eficiență optică și permite o distribuție extrem de precisă a luminii, cu un nivel minim de lumină parazită
Înclinarea 0 permite o valoare sCx scăzută pentru proiectele care doresc să reutilizeze structurile de stâlpi instalate pentru a minimiza investiția necesară. Opțiunea de înclinare 0 crește și mai mult confortul și minimizează plângerile privind pătrunderea luminii de la rezidenți
Carcasă turnată sub presiune dintr-o singură piesă, cu nivel de protecție IP66 împotriva prafului și apei
Toleranță la un domeniu larg de temperaturi de funcționare, ceea ce face ca aceste produse să fie adecvate pentru o varietate largă de aplicații pentru iluminatul arenelor sportive și al zonelor exterioare