România - Română

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, Asimetric mediu cu benzină, MDU2, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH

Descrierea produsului

Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Senzor programabil de mișcare și lumină, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asimetric mediu cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu fără conector cu 3 pini, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866311
Cod de comandă complet: 871869982459400

Specificații

Cod familie lămpi
LED159 [LED module 15900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866311 ro_RO pdf 131.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866311_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866311_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH LDT