România - Română

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Noutăţi

Descrierea produsului

Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866264
Cod de comandă complet: 871869981946000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs