Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Asimetric mediu cu benzină, IP66
BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS
Descrierea produsului
Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asimetric mediu cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu fără conector cu 3 pini, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani