Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS
Noutăţi
Descrierea produsului
Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu fără conector cu 3 pini, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED128 [LED module 12800 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani