Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66
BCP333 LED159/740 I PRM
Descrierea produsului
Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED159 [LED module 15900 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani